PFG 20 FPM-65 N006
Číslo dílu.: 10.01.01.00072
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 23 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (Stroke) | 2,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 15,5 N |
| Volume | 0,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | N 006 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace