Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SPU 210 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01089

Sealing ring for suction plate SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 163  mm
Ds 210  mm
Dmax(S) 220  mm
H 25,5  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Size 210
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 247,1  g
Product family DR-SPU
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku