DR-SPU 210 NBR-55
Onderdeelnr.: 10.01.01.01089
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
Size | 210 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 163 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
H | 25,5 mm |
Z (Stroke) | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 210 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 247,1 g |
Product family | DR-SPU |