DR-SPU 125 SI-60
Číslo dílu.: 10.01.01.01100
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 125 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 83 mm |
| Ds | 125 mm |
| Dmax(S) | 126 mm |
| H | 23,5 mm |
| Z (Stroke) | 5,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 125 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 70,2 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentace
Dokumentace