DR-SPU 400 NBR-55
Číslo dílu.: 10.01.01.01136
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 349,2 mm |
| Ds | 400 mm |
| Dmax(S) | 402,4 mm |
| H | 28 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 400 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 1 051 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentace
Dokumentace