DR-SPU 360 NBR-55 B
Číslo dílu.: 10.01.01.10584
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 360 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 309 mm |
| Ds | 360 mm |
| Dmax(S) | 363,3 mm |
| H | 35 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 360 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 880,5 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentace
Dokumentace