Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SHF 125 NK-45

Číslo dílu.: 10.01.01.11783

Rubber Seal for SHF suction cup

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Ds 125  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 125
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 88,7  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku