Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Číslo dílu.: 10.01.01.11943

Friction washer

Outside diameter D28 (mm)
Length L13.5 (mm)
MaterialPerbunan XNBR
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
d 9,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 5,6  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku