Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SPK 55 MOS EPDM-15

Číslo dílu.: 10.01.01.12072

Sealing ring for suction plate SPK

Size55
Material typeFoam rubber
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Sealing materialEPDM
Colorblack
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Ds 55  mm
H 19  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 22  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku