SC 040 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03414
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 040 |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 22,7 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection | G1/4"-M |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace