SC 030 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04288
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 030 |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 19,3 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 030 |
| Material | Aluminum |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace