SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15
Číslo dílu.: 10.05.03.00023
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 14.5 (mm) |
| Length L | 1 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Mesh size | 0.103 (mm) |
| Wire diameter | 0.15 (mm) |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace