PFYN 10 NBR-55 M5-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.00140
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Universal
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 12,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,3 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace