PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.00522
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood
| Size | 80 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 86 mm |
| dn | 6 mm |
| Ds | 80 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 30 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 80 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 260 N |
| Volume | 30 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Nipple family | N 012 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 47,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFYN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace