PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.00550
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 18 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 32 N |
| Volume | 1,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Nipple family | N 007 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 6,4 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFYN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace