SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.12847
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Odvětví: Glass | Plastics | Solar
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 25,6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 33 N |
| Volume | 3,8 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 11,1 g |
| Product family | SGPN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace