SUF 50 SI-55 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.14100
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Food | Packaging | Pharmaceuticals
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Product family | SUF |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 54,3 mm |
| Ds | 50 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 24,2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 95 N |
| Pull-off force | 95 N |
| Volume | 7,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 23,1 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace