Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SUF 25 EPDM-ECO-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.16053

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Odvětví: Battery | Wood

Size25
Suction cup materialEPDM-ECO
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 28,2  mm
Ds 25  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8"-M
H 17,2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 2,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 23  N
Pull-off force 23  N
Volume 0,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 25
Suction cup material EPDM-ECO
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 9,7  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku