SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.01092
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Odvětví: Universal
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,5 mm |
| H1 | 27 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 870 N |
| Suction force d2 | 1 250 N |
| Volume | 226 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 800 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Suction Plate SUF - The intelligent facelift with optimised performance!
Weight reduction compared to SPU due to carrier plate made of reinforced plastic.
Sealing ring made of oil and ozone-resistant NBR with optimised friction structure for increased suction and lateral force.
Innovative connection between supporting plate and sealing ring simplifies replacement and protects against twisting.
Read out product information via NFC interface with the smartphone and carry out replacement procurement.