DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
Číslo dílu.: 10.07.04.00006
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Odvětví: Universal
| Width B | 10 (mm) |
| Height H | 6 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 10 mm |
| H | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Sealing material | EPDM |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 11x3 |
| Weight | 27,8 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace