Schmalz

Informace o objednávce

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Číslo dílu.: 10.07.04.00012

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Odvětví: Universal

Width B8 (mm)
Height H14 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 8  mm
H 14  mm
H1 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Technické údaje
Atribut Wert
Sealing material Natural Rubber NK
Recommended slot width x slot depth [mm] 9x6.5
Weight 54  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku