Schmalz

Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)

Suction area (Ø) from 3 mm to 32 mm

Large selection of materials for a wide range of requirements (temperature-resistant, conductive, non-marking, dissipative)

High suction force and effective damping during placement on workpiece

Very high suction cup stroke due to 2.5 folds

Soft, tapered sealing lip adapts optimally to curved surfaces

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant suction cup FSG (3) with single sealing lip, consisting of suction cup FG (2) with 2.5 folds and connection nipple (1)
  • All nipples are plugged in
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Technické údaje
  • Diameter: 3 to 32 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Connection nipple plugged into elastomer part
  • Conductive, dissipative and mark-free variants
Odvětví
  • Universal

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku