Schmalz

Flat Suction Cups SUF

Suction cups with a wide range of performance profiles (temperature-resistant, conductive and low-marking)

Efficient and precise component handling

Low internal volume and optimized friction structure for fastest cycle times with high lateral force absorption

Protection against uncontrolled electrostatic discharge for NBR-ESD

Nadstavba
  • Wear resistant and compact suction cup SUF (2) consisting of suction cup with friction structure (3) and connection element SC (1)
  • Uniform overall height within an SC group
  • Available as assembled suction cups with connecting element SC with sealing element and hexagon socket
Technické údaje
  • Diameter: 1 to 30 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Conductive, dissipative and mark-free variants
Odvětví
  • Electronics

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku