Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STEC-BOLZ 8x35

Číslo dílu.: 18.05.08.00022

Socket pin

Odvětví: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Length L35 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 35  mm
D 8  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku