Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV

Číslo dílu.: 11.01.41.00092

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 260  mm
B2 21  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 505  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (50 Hz) 25  m³/h
Suction rate (60 Hz) 30  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 0,75  kW
Rated power at 60 Hz 0,9  kW
Version IE3:CAN
Sound pressure level at 50 Hz 62  dB(A)
Weight 27,5  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku