Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-SCHN 3.3x370.5

Číslo dílu.: 10.01.18.04263

Sealing cord

Outside diameter D3.3 (mm)
Length L370.5 (mm)
Operating temperature °C
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 3,3  mm
L 370,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku