Schmalz

Mechanical Clamps VCMC-B-QUICK

Clamping range 15 mm to 85 mm · With quick adjustment

Přejděte přímo na produkty

Triangular clamping disc with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times

Clamping force of 700 N ensures safe clamping even with narrow workpieces

No additional medium required, as the clamp can be activated via operating vacuum of the CNC machining centre

Special friction materials on the clamping disc and clamping surface ensure a secure hold even with high machining forces

Can be used for a wide range of workpieces thanks to its very large clamping range

Note - Biesse

Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.

More about Biesse
Nadstavba
  • Triangular clamping plate (1) is adjustable in clamping height and contact surface on the workpiece without tools and is lowered by activating the vacuum
  • Extension (2) for adjusting the clamping range
  • Friction material (3) for optimizing lateral force absorption
  • Main body (4) made of aluminum with interface (5) to Biesse console
  • Hexagon head screws (6) for fixing the clamp in the mounting
Technické údaje
  • Clamping system for Biesse ATS and EPS console tables
  • For frames and window profiles
  • Mechanical fixation in the mounting
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Height H
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

Číslo dílu.: 10.01.12.04750

Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H48 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

Číslo dílu.: 10.01.12.04752

Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H74 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku