VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
Číslo dílu.: 10.01.12.03138
Sealing frame (bottom)
Length L | 141 (mm) |
Width B | 77.2 (mm) |
Height H | 5.1 (mm) |
Utilization design | Vacuum block VCBL-S |
Clamping range [mm] | mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
B | 77,2 mm |
H | 5,1 mm |
L | 141 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Clamping range [mm] | mm |
Dokumentace
Dokumentace