FU 5 3/2 -
Číslo dílu.: 10.01.12.02055
Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum
| Nominal size | 5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Nominal diameter dn | 5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 2,5 kg |
| Nominal size | 5 mm |
Dokumentace
Dokumentace