Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EINS-NIP G1/4-AG 5 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.01.00081

Plug-in nipple

Thread G1G1/4"-M
Nominal diameter dn5 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
G1 G1/4"-M
L 15,5  mm
dn 5  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku