Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00010

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H16.5 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 120  mm
H 16,5  mm
L 120  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 0,1  kg
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku