Schmalz

Top Suction Plates

Přejděte přímo na produkty

Original spare parts suitable for all Schmalz vacuum blocks of the different series

Quick, easy and cost-effective on-site replacement

Nadstavba
  • Different sizes and types
Technické údaje
  • Spare top suction plates for Schmalz vacuum blocks
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Width B
Length L
Industry sector

1 - 10 z 26 výsledků

VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00010

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H16.5 (mm)
VCSP-O 120x120x18 MOS TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.04269

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Utilization designVacuum block
Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H18 (mm)
Additional function vacuum blockSealing edge of foam rubber
VCSP-O 125x75x15.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00011

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L125 (mm)
Width B75 (mm)
Height H15.5 (mm)
VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00012

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L120 (mm)
Width B50 (mm)
Height H15.5 (mm)
VCSP-O 140x115x16.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00488

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L140 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
VST VCSP

Číslo dílu.: 10.01.12.00723

Wear part set

Utilization designSuction plate vacuum block
VCDR 130x30x9

Číslo dílu.: 10.01.12.00804

Sealing frame

Length L130 (mm)
Width B30 (mm)
Height H9 (mm)
REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00805

Friction plate

Utilization designVacuum block
Length L116 (mm)
Width B19.5 (mm)
Height H5.5 (mm)
Size130x30
VCSP-O 160x115x16.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00921

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Length L160 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
VCSP-U 160x115x16.5 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.00922

Suction plate for vacuum block bottom

Length L160 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku