Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VCDR 130x30x9

Číslo dílu.: 10.01.12.00804

Sealing frame

Length L130 (mm)
Width B30 (mm)
Height H9 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30  mm
H 9  mm
L 130  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku