VCSP-O 140x115x16.5 TPE
Číslo dílu.: 10.01.12.00488
Suction-Plate for vacuum block, (top)
| Length L | 140 (mm) |
| Width B | 115 (mm) |
| Height H | 16.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 115 mm |
| H | 16,5 mm |
| L | 140 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 0,11 kg |
Dokumentace
Dokumentace