REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV
Číslo dílu.: 10.01.12.01438
Friction plate
| Utilization design | Touch valve |
| Length L | 116 (mm) |
| Width B | 19.5 (mm) |
| Height H | 5.5 (mm) |
| Size | 130x30 TV |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 19,5 mm |
| H | 5,5 mm |
| L | 116 mm |
Dokumentace
Dokumentace