VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE
Číslo dílu.: 10.01.12.03506
Suction-Plate for vacuum block, (top)
| Utilization design | Vacuum block |
| Length L | 140 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 18.3 (mm) |
| Additional function vacuum block | Sealing edge of foam rubber |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| H | 18,3 mm |
| L | 140 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 0,14 kg |
Dokumentace
Dokumentace