VCSP-O 125x75x17.9 ME-MOS TPE
Číslo dílu.: 10.01.12.04836
Suction-Plate for vacuum block, (top)
| Utilization design | VCBL-S6 |
| Length L | 125 (mm) |
| Width B | 75 (mm) |
| Height H | 17.9 (mm) |
| Additional function vacuum block | Membrane and foam rubber sealing edge |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 17,9 mm |
| L | 125 mm |
Dokumentace
Dokumentace