SSB 32-50 ST-VZ
Číslo dílu.: 10.07.10.00004
Hose clamp for securing smooth hoses
Odvětví: Universal
| Clamping range [mm] | 32.0 ... 50.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Category | Supply hose |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace