VSL 48-38 PU-DS-AS TR
Číslo dílu.: 10.07.09.00031
Hose for vacuum and compressed-air systems
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 48 (mm) |
| Internal diameter d | 38 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 29 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.12 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 38 mm |
| D | 48 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 48-38 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.12 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 29 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 520 g/m |
| Weight / Meter | 0,52 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace