VSL 71-60 PU-DS-AS TR
Číslo dílu.: 10.07.09.00034
Hose for vacuum and compressed-air systems
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 71 (mm) |
| Internal diameter d | 60 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 40 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.69 ... 2.09 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 60 mm |
| D | 71 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 71-60 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.69 ... 2.09 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 40 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 780 g/m |
| Weight / Meter | 0,78 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace