FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
Číslo dílu.: 10.01.02.00887
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Odvětví: Universal
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | FSTA-HD |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 50 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 177 mm |
| H2 | 70,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 53 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Spring rate | 1,81 N/mm |
| Spring pretension | 3,95 N |
| Spring force center | 49,2 N |
| Vertical load | 4 800 N |
| Horizontal load | 1 200 N |
| 50 Nm | |
| Weight | 540 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTA-HD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace