Schmalz

Informace o objednávce

Spring plunger FSTE-HDB is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

Číslo dílu.: 10.01.02.01436

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
40 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 G1/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M20x1.5-M
H 118,8  mm
H2 35,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 25  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Technické údaje
Atribut Wert
Shape mounting elements with anti-rotation guard anti-block
Spring rate 0,71  N/mm
Spring pretension 3,06  N
Spring force center 11,95  N
Vertical load 2 400  N
Horizontal load 747  N
40  Nm
Weight 240  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku