Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

Číslo dílu.: 10.07.13.00173

Assembly set for connecting 2 interlocking pipe tooling components

Odvětví: Automotive | Metal

containsSCHRAUBE
andFED-SCHE
Thread GM8
Length L30 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Thread G M8
L 30  mm
Technické údaje
Atribut Wert
contains SCHRAUBE
and FED-SCHE
Product family SXT
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku