SXT-CON-GB-F-D40
Číslo dílu.: 10.07.13.00115
Gear bracket for tube, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
| Shape | Female |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 66 mm |
| H2 | 25 mm |
| L | 49,5 mm |
| L2 | 26 mm |
| L3 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 105 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace