Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

Číslo dílu.: 10.06.02.00664

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 21  mm
d1 3,2  mm
d2 3,2  mm
d3 6,4  mm
H 22  mm
H1 30  mm
H2 5,5  mm
L 61,5  mm
L1 66,5  mm
L2 7,5  mm
L3 10  mm
s 1,5  mm
X1 44  mm
X2 39  mm
X3 15  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measuring range bar
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku