VAM 40 V DR BAR
Číslo dílu.: 10.07.02.00035
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 40 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape manometers | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -1...0 bar |
| Weight | 79 g |
| Product family | VAM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace