BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Číslo dílu.: 10.06.02.00061
Mounting bracket
| Length L | 60.5 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 21 mm |
| d | 10 mm |
| d1 | 3,2 mm |
| d2 | 3,2 mm |
| H | 22 mm |
| H1 | 34 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| L | 60,5 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 10 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 52 mm |
| X2 | 39 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace