Schmalz

Informace o objednávce

The Smart Device Interface SDI is supplied as a ready-to-use product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Číslo dílu.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 33  mm
G1 M12x1-M
G2 M12x1-F
H 64  mm
L 77  mm
L1 99  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Primary voltage 24 V - DC
Secondary voltage 24 V - DC
Bus system IOL
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku