Schmalz

Holders for Suction Cups HP-SG

Suction cup connection for suction cup nipples G1/4" and G3/8"

Přejděte přímo na produkty

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Saving of additional mounting material by connecting the vacuum supply line directly to the holder

Nadstavba
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2) and decentralized vacuum generators of type SEAC (3)
  • Optional: connection for external vacuum generation (3) instead of vacuum generator SEAC
Technické údaje
  • Width 35 mm, mounting for vacuum suction cups with connections G1/4" and G3/8", internal and external threads
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.07.06.00715

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-M
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.07.06.00717

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-F
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.07.06.00712

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-M
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.07.06.00716

Holder for suction cup

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku