Holders for Suction Cups HT-SG
Suction cup connection for G-, NPT-, M-threads and rectangular adapters
Flexible use on tooling traverses, fast exchange and short set-up times
Thanks to lightweight aluminium construction suitable for dynamic processes and high throughputs
Versatile use for vacuum suction cups with various G, NPT, M threads and rectangular adapters (quick-change system)
Customer-specific configuration, e.g. with vacuum sensors and suction cups
Nadstavba
Nadstavba

- Version HT-SG (slim design)
- Connection for tooling beams: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm) (1)
- Connection for vacuum suction cups (2), vacuum connection (3)
Technické údaje
Technické údaje
- Mounts for vacuum suction cups with connections for G, NPT and M threads and right-angled adapters
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 10 z 13 výsledků